??
CAD model selection
K0460.24038
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0460 - Vent screws brass
Bill of material
K0460.24038
BESTKIPP
Order No.
K0460.24038
D
diameter
24.5 mm
D1
thread
G 3/8
L
Length
24.5 mm
L1
Length
8.5 mm
SW
width across flats
22 mm
GEW
Approx. weight
0.0440 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245192922
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions